UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 4-10MM DŁUGOŚĆ 15 (X500)
OZNAC
Legrand
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 4-10MM DŁUGOŚĆ 15 (X500)
REF. 037932
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060379322
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
0,56 zł
/
1 piece
Product available in
500 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Roller shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 2.3-4.5 mm |
Cable diameter | 4.2-7.6 mm |
Length | 15 mm |
Colour | Colourless |
---|---|
Transparent | Yes |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ