![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037944-LEGRAND-1000.jpg)
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 0,75-4 MM2
OZNAC
Legrand
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW 0,75-4 MM2
REF. 037944
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060379445
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
21,27 zł
/
1 piece
Product available in
10 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Roller shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 1-2.3 mm |
Cable diameter | 2.3-4.8 mm |
Length | 500 mm |
Colour | Colourless |
---|---|
Transparent | Yes |
With label space | No |
Imprint | None |
Mounting method | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ