Skip to main content
Logo print

UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW . 0,75-1,5 DŁUGOŚĆ 30 (X500)

OZNAC Legrand

UCHWYT OZNACZNIKÓW DO PRZEWODÓW . 0,75-1,5 DŁUGOŚĆ 30 (X500)

REF. 037940 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060379407
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
0,82 zł / 1 piece Product available in 500 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Roller shape
Toothing None
Material Plastic
Core diameter 0.6-1.4 mm
Cable diameter 1.3-3.5 mm
Length 30 mm
Colour Colourless
Transparent Yes
With label space No
Imprint None
Mounting method Other

Dokumentacja

1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-213-V1-EN.pdf pdf (0.59 Mo)