UCHWYT OZN POMARAN POLIPROPYL
CBAIN
CABLOFIL
UCHWYT OZN POMARAN POLIPROPYL
REF. CM559147
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075591478
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Plastic |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 18 mm |
---|---|
Self adhesive mounting | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ