![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054699-WEB-R.jpg)
UCHWYT MONTAZOWY BLOKU BIUROWEGO
BBIUR
Legrand
UCHWYT MONTAZOWY BLOKU BIUROWEGO
REF. 054699
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970716118
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
79,34 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of fastening | Clamping |
---|---|
Connection type construction part | Other |
Thread size (metric) | 0 |
Suitable for flange thickness | 6-40 mm |
Tube/cable diameter | 0-0 mm |
Hinging | Yes |
---|---|
Hinge adjustable | Yes |
Material | Steel |
Surface protection | Coated |
Breaking load | 0 N |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ