![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080259-LEGRAND-1000.jpg)
UCHWYT MONTAŻOWY - 3 MODUŁY
AUCEM
Legrand
UCHWYT MONTAŻOWY - 3 MODUŁY
REF. 080259
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060802592
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
29,23 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 113 mm |
---|---|
Mounting method | Mounting with screw |
Depth | 7.2 mm |
Height | 71 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Number of modules horizontal (module system) | 3 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | No |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
With nail | No |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Model | Flush-mounted |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Material | Metal |
With screws | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
6 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-HU-005009
(0.84 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WYBIERZ