Skip to main content
Logo print

UCHWYT MONTAŻOWY - 2X5 LUB 2X2X2 MODUŁY POZIOMO

AUCEM Legrand

UCHWYT MONTAŻOWY - 2X5 LUB 2X2X2 MODUŁY POZIOMO

REF. 080264 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060802646
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
92,74 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Flush-mounted
Mounting method Mounting with screw
With nail No
Mounting method of the module inserts Front side
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of modules horizontal (module system) 5
Number of modules vertical (module system) 2
With built-in installation box No
With screws No
Suitable for mounting in round junction box 60 mm No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm No
Material Metal
Material quality Other
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00440EN-02.pdf pdf (0.66 Mo)
1 dokument
Plik BIM
12 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-HU-005009 (0.84 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002285 (0.47 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)