![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080268-LEGRAND-1000.jpg)
UCHWYT MONTAŻOWY - 2X10 MODUŁY POZIOMO
AUCEM
Legrand
UCHWYT MONTAŻOWY - 2X10 MODUŁY POZIOMO
REF. 080268
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060802684
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
181,82 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Flush-mounted |
---|---|
Mounting method | Mounting with screw |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 10 |
Number of modules vertical (module system) | 2 |
With built-in installation box | No |
With screws | No |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
8 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-HU-005009
(0.84 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WYBIERZ