Skip to main content
Logo print

UCHWYT MONTAŻOWY - 1 MODUŁ

AUCEM Legrand

UCHWYT MONTAŻOWY - 1 MODUŁ

REF. 080250 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3245060802509
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
16,72 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 33.4 mm
Mounting method Mounting with screw
Depth 7.2 mm
Height 71 mm
Mounting method of the module inserts Front side
Number of modules horizontal (module system) 1
Number of modules vertical (module system) 1
With built-in installation box No
Mounting direction Vertical
Suitable for mounting in round junction box 60 mm No
With nail No
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm No
Model Flush-mounted
Material quality Other
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated
Material Metal
With screws No
Flush-mounted installation Yes

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00440EN-02.pdf pdf (0.66 Mo)
1 dokument
Plik BIM
9 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709181 (0.68 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002285 (0.47 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01330-V02.01-EN.pdf pdf (0.82 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)