![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/58/LCM-FTX_cotes.jpg)
UCHWYT FTX, I316L
CBASS
CABLOFIL
UCHWYT FTX, I316L
REF. CM586184
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075861847
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
67,10 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Model | Other |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 500 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ