UCHWYT DO PANELI SFERA SOLID - 2 MODUŁY
AV3
Bticino
UCHWYT DO PANELI SFERA SOLID - 2 MODUŁY
REF. 350325
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543455425
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
285,42 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Number of units | 2 |
Mounting direction | Vertical |
Material | Metal |
Material quality | Aluminium |
Halogen free | No |
Surface protection | Anodised |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 9006 |
---|---|
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | Yes |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ