UCHWYT CLMFAS DO RCSN I SZYN, I316L
CBASS
Legrand
UCHWYT CLMFAS DO RCSN I SZYN, I316L
REF. CM559284
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075592840
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
113,03 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Stainless steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Stainless steel |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ