Skip to main content
Logo print

TUBA DO KOLUMNY OWALNEJ 3,2M

DLPKO Legrand

TUBA DO KOLUMNY OWALNEJ 3,2M

REF. 653055 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3414971194991
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 125,34 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Pillar shape Oval
Model Single-sided
Prewired No
Adjustable Yes
Height levelling 3200 mm
Column height 0-3200 mm
Number of usable covers 1
Cover width 27 mm
Type of fastening Mounting flange
Place variable No
Suitable for ceiling mounting Yes
Suitable for floor mounting No
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Anodised
Colour column Other
Material cover Plastic
Material quality cover Polyvinyl chloride (PVC)
Material cover halogen free Yes
Cover surface Anodised
Colour top cover Other
Number of partitions 0
Useful cross section 1000 mm²

Dokumentacja

4 dokumenty
Dane techniczne
F02652EN_07.pdf pdf (5.51 Mo)
Dane techniczne
F02559EN_08.pdf pdf (5.61 Mo)
Dane techniczne
F02561EN_05.pdf pdf (1.21 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE10553AA-03.pdf pdf (3.99 Mo)