![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-CA8X75_P_070803.jpg)
TRZPIEŃ DLA EDF 8X75 I316L, 50 SZT
CBASS
Legrand
TRZPIEŃ DLA EDF 8X75 I316L, 50 SZT
REF. CM801054
PKWiU 25.94.11.0
EAN.
3599078010549
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
404,55 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Hardened | No |
Head form | Other |
---|---|
Screwing system | Other |
Length | 76 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ