TRZPIEŃ DLA EDF 8X75 EZ, 50 SZT
CBACY
Legrand
TRZPIEŃ DLA EDF 8X75 EZ, 50 SZT
REF. CM801051
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599078010518
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
321,57 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Hardened | No |
Head form | Other |
---|---|
Screwing system | Other |
Length | 76 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ