THINMAT-MATA GRZ.1,5M2-150W
Ensto ThinMat
ENSTO
THINMAT-MATA GRZ.1,5M2-150W
REF. EFHTM100.15
EAN.
6418677635373
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Kabel grzejny |
---|---|
Z siatką nośną | Tak |
Mocowanie kabla grzewczego | Inne |
Self-adhesive | Yes |
Napięcie zasilania | 207-253 V |
Moc przyłączeniowa | 135-165 W |
Moc | 100 W/m² |
Rezystancja | 352.7 Ohm |
Liczba przewodów zimnych | 1 |
Długość przewodów zimnych | 4000 mm |
Do pomieszczenia wilgotnego | Tak |
---|---|
Do ogrzewanie na zewnątrz | Nie |
Do ogrzewania powierzchni dachu | Nie |
Powierzchnia | 1.5 m² |
Length | 3000 mm |
Width | 500 mm |
Grubość | 4 mm |
Z regulatorem | Nie |
With room temperature controller | No |
Z czujnikiem temperatury podłogi | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane produktu
1 dokument
Deklaracja
WYBIERZ