Skip to main content
Logo print

TERMOSTAT DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - ZAKRES TEMPERATURY: 10 °C - 60 °C - Z JEDNYM STYKIEM NO I DIODĄ LED 16 A - 230 V~, CZARNY

SUNO2 Legrand

TERMOSTAT DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - ZAKRES TEMPERATURY: 10 °C - 60 °C - Z JEDNYM STYKIEM NO I DIODĄ LED 16 A - 230 V~, CZARNY

REF. 721437 PKWiU 26.51.70.0 EAN. 3414972049719
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
440,41 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Type of power supply 230 V AC
Connection 3-/4-wire
With receiver No
Measuring range 7-50 °C
External sensor Yes
Thermal feedback None
Control characteristic Other
Suitable for heating Yes
Number of heater outputs 1
Suitable for cooling No
Number of cooler outputs 0
Differential value 2-2 K
Adjustable differential No
Temperature readable No
With sound indicator No
Sensor/feeler type Other
Mounting method Flush-mounted
With display Yes
Operation Turn
With tap water circuit No
Contact type Normally open contact (NO)
Max. contact voltage 250 V
Degree of protection (IP) IP40
Explosion-proof No
Colour Black
Height 72.9 mm
Width 72.9 mm
Depth 46.65 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Frequency 50-60 Hz
Contains Batteries and/or Accumulator No

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE12315AA.pdf pdf (1.07 Mo)
Dane techniczne
F03466EN-00.pdf pdf (1.4 Mo)