TAŚMA MONTAŻOWA DO KABLI- TYPU "RZEP", 5M
CBACY
Legrand
TAŚMA MONTAŻOWA DO KABLI- TYPU "RZEP", 5M
REF. CM559677
PKWiU 13.99.19.0
EAN.
3599075596770
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
316,37 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length belt/tape/tie | 5000 mm |
---|---|
Model | Hook-and-loop fastener tape |
Band closure | Hook-and-loop fastener |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Halogen free | No |
---|---|
Colour | Black |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | Other |
UL approval | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ