Skip to main content
Logo print

SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BI2-16-56Z PRZYŁ. GRZEBIENIOWE

SL300 Legrand

SZYNY ŁĄCZENIOWE 16 MM2 - BI2-16-56Z PRZYŁ. GRZEBIENIOWE

REF. 404916 PKWiU 27.32.13.0 EAN. 3245064049160
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
701,58 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of phases 3
Number of poles 2
Suitable for number of devices 28
Module width 35.5 mm
Cross section 16 mm²
Length 965 mm
Can be cut to size Yes
Width in number of modular spacings 56
Rated permanent current Iu 63 A
Type of electric connection Fork
Insulated Yes
Rated surge voltage 2 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq 0.63 kA
Max. rated operation voltage Ue 400 V
Rated short-time withstand current lcw 1.92 kA
Suitable for devices with N-conductor Yes
Suitable for devices with auxiliary switch No
Colour Grey
Operating / setting temperature -20-50 °C
Storage temperature -40-70 °C
Busbar type supplied Horizontal