![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047728-LEGRAND-1000.jpg)
SZYNA SYMETRYCZNA DO SZAF O SZEROKOŚCI 800
ALTIS
Legrand
SZYNA SYMETRYCZNA DO SZAF O SZEROKOŚCI 800
REF. 047728
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060477288
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
48,30 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 680 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
---|---|
Length | 700 mm |
Height | 15 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ