SZYNA MONTAŻOWA SYMETRYCZNA DŁUGOŚĆ 2M GŁĘBOKOŚĆ 15MM
ALTIS
Legrand
SZYNA MONTAŻOWA SYMETRYCZNA DŁUGOŚĆ 2M GŁĘBOKOŚĆ 15MM
REF. 047723
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060477233
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
94,84 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Drill hole distance centrically | 25 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
---|---|
Length | 2000 mm |
Height | 15 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ