![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637986-WEB-R.jpg)
SZYNA MONTAŻOWA STAL
DLPC
Legrand
SZYNA MONTAŻOWA STAL
REF. 637986
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066379869
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
248,80 zł
/
m
Product available in
8 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 2000 mm |
---|---|
Szerokość | 83.5 mm |
Height | 50 mm |
Szerokość szczeliny | 30 mm |
Grubość materiału | 0 mm |
Profile shape | U-profile |
Model | Singular profile |
Type of perforation | 3 sides punched |
Szerokość otworu | 9 mm |
With toothing | No |
Snap-off | No |
Load bearing capacity | 0 kN |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |