SZYNA MIEDZIANA Z OTWORAMI M5 15 X 4 MM X 1 M
ELEMP
Legrand
SZYNA MIEDZIANA Z OTWORAMI M5 15 X 4 MM X 1 M
REF. 037433
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060374334
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
213,67 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated current In | 160 A |
---|---|
Model | Flat |
Length | 990 mm |
Width | 4 mm |
Height | 12 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Untreated |