Skip to main content
Logo print

SZYNA MIEDZIANA Z OTWORAMI. M5 12 X 2 MM X 1 M

ELEMP Legrand

SZYNA MIEDZIANA Z OTWORAMI. M5 12 X 2 MM X 1 M

REF. 037388 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060373887
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
103,82 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated current In 80 A
Model Flat
Length 990 mm
Width 4 mm
Height 12 mm
Flexible No
Surface protection Untreated