SZYNA DŁUGOŚĆ 2M
DLPC
Legrand
SZYNA DŁUGOŚĆ 2M
REF. 637956
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066379562
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
81,11 zł
/
m
Product available in
42 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 19.6 mm |
---|---|
Width | 80 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Length | 2000 mm |
Przekrój użyteczny | 1568 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -20-60 °C |
Halogen free | No |