Skip to main content
Logo print

SZYNA ALUMINIOWA C - 824 MM2

X4000 Legrand

SZYNA ALUMINIOWA C - 824 MM2

REF. 037358 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060373580
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 607,20 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated current In 1600 A
Model Profile
Length 1750 mm
Width 40 mm
Height 30 mm
Flexible No
Surface protection Tinned

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F02595EN-01.pdf pdf (2.39 Mo)
Dane techniczne
F02026EN-01.pdf pdf (1.8 Mo)