SZYNA ALUMINIOWA C - 686 MM2
X4000
Legrand
SZYNA ALUMINIOWA C - 686 MM2
REF. 037357
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060373573
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 469,03 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated current In | 1250 A |
---|---|
Model | Profile |
Length | 1750 mm |
Width | 40 mm |
Height | 30 mm |
---|---|
Flexible | No |
Surface protection | Tinned |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ