SZYNA 41 1000, I316L
CBASS
Legrand
SZYNA 41 1000, I316L
REF. CM595124
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075951241
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
933,68 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 1000 mm |
---|---|
Profile width | 41 mm |
Profile height | 41 mm |
Model | C-profile |
Load bearing capacity | 1 kN |
Suitable for circuit integrity | Yes |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ