![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/LCM-EDS_CF54_P_070802_mounting.jpg)
SZYBKOZŁĄCZE EDS I304L
CBASS
CABLOFIL
SZYBKOZŁĄCZE EDS I304L
REF. CM558278
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075582780
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
43,85 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Longitudinal joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | Yes |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 50-600 mm |
Suitable for cable management system height | 50-50 mm |
Długość | 272 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Stainless steel |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ