SZCZYPCE STARFIX 0,25-6MM2
STARF
Legrand
SZCZYPCE STARFIX 0,25-6MM2
REF. 037606
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060376062
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 711,36 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | Cable end sleeves |
---|---|
Compression shape | Square compression |
Cross section | 0.14-10 mm² |
AWG-range | 8-26 |
Length | 176 mm |
With locking device (for mechanical tools) | Yes |
Construction/operation | Mechanical |
---|---|
Inserts exchangeable | No |
Number of included inserts | 0 |
With automatic return | Yes |
Compression force | 0.8-2 kN |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ