SZCZYPCE STARFIX 0,25-0,34MM2
STARF
Legrand
SZCZYPCE STARFIX 0,25-0,34MM2
REF. 037608
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060376086
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
635,72 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | Cable end sleeves |
---|---|
Compression shape | Arbour clamping |
Cross section | 0.25-0.34 mm² |
AWG-range | 22-23 |
Length | 204 mm |
With locking device (for mechanical tools) | No |
---|---|
Construction/operation | Mechanical |
Inserts exchangeable | No |
Number of included inserts | 1 |
With automatic return | Yes |