Skip to main content
Logo print

SZAFKA WISZĄCA DO MONTAŻU 21U SZER. 600 X GŁ. 450

LCSSZ Legrand

SZAFKA WISZĄCA DO MONTAŻU 21U SZER. 600 X GŁ. 450

REF. 646255 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970968067
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 588,61 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting level Front side
Model With permanent frame
Type of profile rail L-shaped
Number of doors 1
Type of ventilation Passive
Width 608 mm
Height 1025 mm
Depth 458 mm
Modular spacing 482.6 mm (19 inch)
Number of height units 21
Max. load capacity 63 kg
With roof plate Yes
With earthing Yes
With front door Yes
With sidewall Yes
Demountable Yes
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7016
Degree of protection (IP) IP20
Degree of protection (NEMA) Other
Degree of impact strength (IK) IK08
Fitted with door or cover Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE10111AA-01.PDF pdf (1.39 Mo)
Dane techniczne
F02826EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Dane techniczne
1 dokument
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01458-V01.01-EN.PDF pdf (1.24 Mo)