![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036285-WEB-R.jpg)
SZAFA MARINA 1400 X 800 X 400
MARIN
Legrand
SZAFA MARINA 1400 X 800 X 400
REF. 036285
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060362850
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
15 923,64 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Height | 1460 mm |
Width | 800 mm |
Depth | 463 mm |
Built-in depth | 487 mm |
Inner depth | 380 mm |
Material plate thickness cabinet | 4 mm |
Material plate thickness door/cover | 4 mm |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number | 7035 |
Number of openings for flange plates | 2 |
Extension possible | No |
Housing material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
With mounting plate | No |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | Yes |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Protection class | II |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Circuit integrity | None |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Dane techniczne
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
WYBIERZ