SZAFA ATLANIC INOX 1400 X 800 X 400
ATLIX
Legrand
SZAFA ATLANIC INOX 1400 X 800 X 400
REF. 035215
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060352158
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
20 654,39 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
With lock | Yes |
Height | 1400 mm |
Width | 800 mm |
Depth | 400 mm |
Built-in depth | 405 mm |
Inner depth | 380 mm |
Material plate thickness cabinet | 1.5 mm |
Material plate thickness door/cover | 1.5 mm |
---|---|
Number of openings for flange plates | 0 |
Extension possible | No |
Housing material | Stainless steel |
Surface protection | Untreated |
With mounting plate | No |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | No |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Protection class | I |
Degree of impact strength (IK) | IK10 |
Circuit integrity | Other |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Certyfikat
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR701269
(0.39 Mo)
Certyfikat
UL listed cULus-20150526-E164087
(0.39 Mo)
WYBIERZ