![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/421048-LEGRAND-1000.jpg)
SYGNALIZATOR POŁOŻENIA DPX3 WYSUWNE/WTYKOWE
DPX31
Legrand
SYGNALIZATOR POŁOŻENIA DPX3 WYSUWNE/WTYKOWE
REF. 421048
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064210485
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
298,68 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Device fitting | Miniature circuit breaker (MCB) |
---|---|
Function | Auxiliary switch |
Width in number of modular spacings | 10.3 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 5 A |
---|---|
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 5 A |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ