STYKI POMOCNICZE DLA STYCZNIKÓW MODUŁOWYCH SM 300
SM300
Legrand
STYKI POMOCNICZE DLA STYCZNIKÓW MODUŁOWYCH SM 300
REF. 412431
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064124317
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
274,27 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Device fitting | Auxiliary switch/relay |
---|---|
Function | Signalling switch |
Width in number of modular spacings | 0.5 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 5 A |
Rated voltage | 250 V |
---|---|
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 63 A |
Width | 9 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 66 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ