STYKI POM. FRONT. CTX3 3P (9-150A) / 4P (40-135A) 2NO
CTX3
Legrand
STYKI POM. FRONT. CTX3 3P (9-150A) / 4P (40-135A) 2NO
REF. 416851
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970408402
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
51,59 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 2 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Clip-on |
Mounting method | Front fastening |
Dokumentacja
1 dokument
Poradnik techniczny
WYBIERZ