STYK ZAZBR. SPR. I GOTOWY DO ZAMKU
DMX3
Legrand
STYK ZAZBR. SPR. I GOTOWY DO ZAMKU
REF. 028814
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060288143
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 130,23 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 16 A |
---|---|
Type of electric connection | Flat plug-in connection |
Mounting method | Other |
Dokumentacja
3 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
WYBIERZ