Skip to main content
Logo print
title

STYK SYGNALIZUJĄCY WYZWOLENIE WYŁĄCZNIKA DMX-SP 4000

DMX3 Legrand

STYK SYGNALIZUJĄCY WYZWOLENIE WYŁĄCZNIKA DMX-SP 4000

REF. 669616 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3414971957596
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
437,09 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of contacts as change-over contact 1
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of fault-signal switches 0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V 6 A
Rodzaj połączenia elektrycznego Zacisk sprężynowy
Model Top mounting and integrable
Mounting method Front fastening
Lamp holder None
Width 50 mm
Height 25 mm
Depth 300 mm
Degree of protection (IP) Not applicable
Operating / setting temperature -40-70 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC
Nominal voltage 230-250 V
Frequency 50-60 Hz
Terminal marking indication No
Colour Grey
Halogen free Yes