STYK SYGNALIZACYJNY DLA TX3 I DX3
AKCSM
Legrand
STYK SYGNALIZACYJNY DLA TX3 I DX3
REF. 406252
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064062527
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
118,85 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Auxiliary switch/fault-signal switch |
Width in number of modular spacings | 0.5 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 6 A |
Rated voltage | 240 V |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 125 A |
Width | 11 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 71.5 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ