![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021692_pw_94761.jpg)
STYK SYG. DO SP51, SP58
PODST
Legrand
STYK SYG. DO SP51, SP58
REF. 021692
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060216924
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
114,16 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 5 A |
Type of electric connection | Flat plug-in connection |
---|---|
Model | Clip-on |
Mounting method | Side mounting |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ