![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
STYK POMOCNICZY M610 1Z/1R
M600
Legrand
STYK POMOCNICZY M610 1Z/1R
REF. 66-923002
PKWiU 27.12.40.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
19,98 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | 3.5 A |
---|---|
Type of electric connection | Screw connection |
Mounting method | Other |