Skip to main content
Logo print

STYK POMOCNICZY DLA TX3, DX3, FR 300 I FRX 300

AKCSM Legrand

STYK POMOCNICZY DLA TX3, DX3, FR 300 I FRX 300

REF. 406250 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064062503
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
109,01 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Device fitting Universal
Function Auxiliary switch
Width in number of modular spacings 0.5
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 1
Number of fault-signal switches 0
Rated switch current 6 A
Rated voltage 240 V
Voltage type AC/DC
With auto test for earth leakage function No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) 4
Suitable for max. current main contact unit 125 A
Width 11 mm
Height 83 mm
Depth 71.5 mm

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
G3363J.pdf pdf (3.83 Mo)
Dane techniczne
F01548EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
406250.dwg dwg (0.15 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01227-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)