Skip to main content
Logo print

STYK POMOCNICZY 1 NC + 1 NO DO NAPĘDÓW OBROTOWYCH DXP3 250 HP

DPXHP Legrand

STYK POMOCNICZY 1 NC + 1 NO DO NAPĘDÓW OBROTOWYCH DXP3 250 HP

REF. 423806 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414971957534
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
407,06 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Type of accessory/spare part Other
Width 28 mm
Height 76 mm
Depth 48 mm
Operating / setting temperature -20-70 °C
Storage temperature -20-70 °C
Colour Other
Halogen free Yes

Dokumentacja

2 dokumenty
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe