STYCZNIK STERUJĄCY CTX3 4NO 24V DC
CTX3
Legrand
STYCZNIK STERUJĄCY CTX3 4NO 24V DC
REF. 416801
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970407535
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
228,39 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage DC | 20.4-26.4 V |
---|---|
Voltage type for actuating | DC |
Rated operation current Ie, 400 V | 1.9 A |
Mounting method | DIN-rail/screw |
With LED indication | No |
Suitable for manual operation | Yes |
Interface | Yes |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 0 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 4 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact, delayed switching | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact, leading | 0 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ