Skip to main content
Logo print

STYCZNIK STERUJĄCY CTX3 3NO1NC 415V AC

CTX3 Legrand

STYCZNIK STERUJĄCY CTX3 3NO1NC 415V AC

REF. 416819 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3414970407719
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
166,42 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated control supply voltage AC 50 Hz 340-440 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 340-440 V
Voltage type for actuating AC
Rated operation current Ie, 400 V 1.9 A
Mounting method DIN-rail/screw
With LED indication No
Suitable for manual operation Yes
Interface Yes
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 1
Number of auxiliary contacts as normally open contact 3
Number of auxiliary contacts as normally closed contact, delayed switching 0
Number of auxiliary contacts as normally open contact, leading 0
Number of auxiliary contacts as change-over contact 0
Connection type auxiliary circuit Screw connection

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07420AB.pdf pdf (4.77 Mo)
Dane techniczne
F02019EN-01.pdf pdf (0.63 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
416800.dwg dwg (0.14 Mo)