Skip to main content
Logo print

STYCZNIK PRZEMYSŁOWY CTX3 65 3P 65A 2NO+2NC 415V AC, ZACISKI KLATKOWE

CTX3 Legrand

STYCZNIK PRZEMYSŁOWY CTX3 65 3P 65A 2NO+2NC 415V AC, ZACISKI KLATKOWE

REF. 416179 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3414970401427
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 131,28 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rated control supply voltage AC 50 Hz 352.75-456.5 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz 352.75-456.5 V
Voltage type for actuating AC
Number of normally closed contacts as main contact 0
Number of normally open contacts as main contact 3
Type of electrical connection of main circuit Screw connection
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V 100 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V 65 A
Rated operation power at AC-3, 400 V 30 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V 47 A
Rated operation power at AC-4, 400 V 22 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact 2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact 2
Modular version Yes

Dokumentacja

3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE07229AB.pdf pdf (2.17 Mo)
Dane techniczne
F01989EN-06.pdf pdf (7.72 Mo)
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
416140.dwg dwg (0.2 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00209-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)