STYCZNIK PRZEMYSŁOWY CTX3 150 3P 130A 2NO+2NC 24V DC, ZACISKI KLATKOWE
CTX3
Legrand
STYCZNIK PRZEMYSŁOWY CTX3 150 3P 130A 2NO+2NC 24V DC, ZACISKI KLATKOWE
REF. 416251
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970402868
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 693,32 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage DC | 20.4-26.4 V |
---|---|
Voltage type for actuating | DC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 3 |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 160 A |
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 130 A |
Rated operation power at AC-3, 400 V | 60 kW |
---|---|
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V | 90 A |
Rated operation power at AC-4, 400 V | 45 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 2 |
Modular version | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ