STYCZNIK PRZEMYSŁOWY CTX3 100 3P 85A 2NO+2NC 415V AC, ZACISKI KLATKOWE
CTX3
Legrand
STYCZNIK PRZEMYSŁOWY CTX3 100 3P 85A 2NO+2NC 415V AC, ZACISKI KLATKOWE
REF. 416219
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970402226
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 254,62 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 352.75-456.5 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 352.75-456.5 V |
Voltage type for actuating | AC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 3 |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 135 A |
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 85 A |
---|---|
Rated operation power at AC-3, 400 V | 45 kW |
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V | 62 A |
Rated operation power at AC-4, 400 V | 30 kW |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 2 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 2 |
Modular version | Yes |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ