![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412561-LEGRAND-1000.jpg)
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 4NO CICHY
SM400
Legrand
STYCZNIK MODUŁOWY SM 425 25A 230V 4NO CICHY
REF. 412561
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3245064125611
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
389,18 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated operating voltage | 400-400 V |
---|---|
Rated operation current | 25 A |
Rated excitation voltage | 195-253 V |
Voltage type (operating voltage) | AC |
Voltage type (excitation voltage) | AC |
Number of contacts as normally open contact | 4 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Max. incandescent lamp load | 3000 W |
Max. load fluorescent lamp | 2100 VA |
Max. load fluorescent lamp (Duo circuit) | 2200 VA |
Max. load fluorescent lamp (parallel compensated) | 2800 VA |
---|---|
Slider for hand switch | Yes |
Width in number of modular spacings | 2 |
Built-in depth | 44 mm |
Additional equipment possible | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Width | 35.6 mm |
Height | 94.9 mm |
Depth | 66.3 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
VDE-40029913
(0.36 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF-NF012_2632
(0.8 Mo)
Certyfikat
OC / CB-CB FR_709436
(0.64 Mo)
WYBIERZ